ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

AC125V/15Ax 5m タップ(7口・マグネット・雷サージ)

AC125V/15Ax 5m タップ(7口・マグネット・雷サージ) EA815GL-414A
通常単価(税別)
4,324円
税込単価
4,756円
通常出荷日:3日目

【特長】・定格:15A・125V(1,500W)・コンセント:2P×7個・コード長:5m・プラグ:2P...

詳細を確認

型番:

EA815GL-414A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA815GL-414Aの仕様・寸法情報

サイズ
31×24×280(H)mm
重量
509g
コード長
5m
定格
15A・125V(1,500W)
コンセント
2P×7口
プラグ
2P(スイングプラグ式、絶縁カバー付)
雷サージ機能(本体内蔵)
最大サージ電圧:6,000V、制限電圧:650V
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA815GL-414A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,324円
( 4,756円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定格:15A・125V(1,500W)
・コンセント:2P×7個
・コード長:5m
・プラグ:2P(スイングプラグ式、絶縁カバー付)
・雷サージ機能(本体内蔵):最大サージ電圧:6,000V、制限電圧:650V
・サイズ:31×24×280(H)mm
・重量:509g
・差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。
・側面に差込口があるので、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
・スチール机等に固定できるマグネット付きです。
・プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです(耐トラッキング仕様)。
・雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
・180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
・スリムボディタイプ
・JAN:4548745513431

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC125V/15Ax 5m タップ(7口・マグネット・雷サージ)の型番EA815GL-414Aのページです。 型番EA815GL-414Aに関する仕様情報を記載しております。
AC125V/15Ax 5m タップ(7口・マグネット・雷サージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC125V/15Ax 5m タップ(7口・マグネット・雷サージ)
AC125V/15A×2m タップ(4口・個別スイッチ付・雷サージ)
AC125V/15A×3m 延長コード(雷サージ・ブレーカー付)
AC125V/15Ax 5m タップ(7口・ヌケドメ・マグネット付)
AC125V/15A×5m タップ(4口・マグネット付)
AC125V/15Ax 3m タップ(4口・ヌケドメ・マグネット付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,324円2,798円1,377円4,360円3,699円3,074円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ31×24×280(H)mm54(W)×233(L)×35(H)mm45(W)×26(D)×76(H)mm45×295×31mm200(W)mm×45(D)mm×29.6(H)mm45×200×30mm
重量509g420g283g-860g-
コード長5m2m3m5.0m5.0m3m
定格15A・125V(1,500W)15A・125V(50/60Hz)15A・125V(1,500W)15A・125V(1500W)15A・125V(1500W)15A・125V(1,500Wまで)
コンセント2P×7口2P×4口2P×1口2P接地×7口(抜け止め付)-4口(接地型)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました