ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

AC125V/15A×5m タップ(4口・マグネット付)

通常単価(税別)
3,699円
税込単価
4,069円
通常出荷日:3日目

【特長】・通電表示ランプ付の為、消し忘れ防止に役立ちます・コード長:5.0m・定格:15A・125V(...

詳細を確認

型番:

EA815GL-39E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA815GL-39Eの仕様・寸法情報

サイズ
200(W)mm×45(D)mm×29.6(H)mm
重量
860g
コード長
5.0m
定格
15A・125V(1500W)
コンセント数
2P接地式4口
コード
二重被覆の安全構造
プラグ
2P接地式(2P変換アダプター付)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA815GL-39E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,699円
( 4,069円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通電表示ランプ付の為、消し忘れ防止に役立ちます
・コード長:5.0m
・定格:15A・125V(1500W)
・コンセント数:2P接地式4個口
・抜け止め機構付
・プラグ:2P接地式(2P変換アダプター付)
・コード:二重被覆の安全構造
・サイズ:200(W)mm×45(D)mm×29.6(H)mm
・重量:860g
・裏面の強力マグネットで、スチール面にしっかり固定できます
・JAN:4548745667127

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15A×5m タップ(4口・マグネット付)の型番EA815GL-39Eのページです。 型番EA815GL-39Eに関する仕様情報を記載しております。
AC125V/15A×5m タップ(4口・マグネット付)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
試験機内の電源用
5
満足度:5.0
タップ部分だけ使おうと購入しましたが、ネジで組み立ているものではなくリベット止めでタップのみは使えませんでした。 簡単に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC125V/15A×5m タップ(4口・マグネット付)
海外用マルチ変換タップ
AC125V/15Ax 5m タップ(7口・マグネット・雷サージ)
AC125V/15A×2m タップ(4口・個別スイッチ付・雷サージ)
AC125V/15A タップ(6口/タイマー付)
AC125V/15A×3m 延長コード(雷サージ・ブレーカー付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,699円2,605円4,324円2,798円33,149円1,377円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
サイズ200(W)mm×45(D)mm×29.6(H)mm45(W)×23(D)×100(H)mm31×24×280(H)mm54(W)×233(L)×35(H)mm350(W)×60(D)×80(H)mm45(W)×26(D)×76(H)mm
重量860g184g509g420g1140g283g
コード長5.0m1m5m2m3m3m
定格15A・125V(1500W)240Vまで7A15A・125V(1,500W)15A・125V(50/60Hz)-15A・125V(1,500W)
コンセント数2P接地式4口3個--3P×6口-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました