ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

AC125V/15A×2m タップ(4口・個別スイッチ付・雷サージ)

通常単価(税別)
2,798
税込単価
3,078
通常出荷日:3日目

【特長】・ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します・ブレーカー...

詳細を確認

型番:

EA815GL-333A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA815GL-333Aの仕様・寸法情報

サイズ
54(W)×233(L)×35(H)mm
重量
420g
コード長
2m
定格
15A・125V(50/60Hz)
コンセント
2P×4口
コード
二重被覆で安全構造
プラグ
2P(スイング式・トラッキング防止回転プラグ)
個別スイッチ
4個(ブレーカー内蔵)
雷サージ機能(本体内蔵)
最大サージ電圧:6000V(1.2/50μs波形)、最大瞬時電流:4500A(8/20μs波形)、制限電圧:400V(8/20μs波形)、反応時間:1ナノセコンド、エネルギー耐量:57ジュール(10
ノイズ除去量
10dB~30dB(2極間)

型番リスト

表示件数
型番
EA815GL-333A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,798
( 3,078 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します
・ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します
・雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付
・ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、4個のコンセントを別々に入り・切りできます
・トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します
【商品仕様】
・コンセント:2P×4個
・個別スイッチ:4個(ブレーカー内蔵)
・プラグ:2P(スイング式・トラッキング防止)
・定格:15A・125V(1500W)
・雷サージ機能(本体内蔵):最大サージ電圧:6000V(1.2/50μs波形)、最大瞬時電流:4500A(8/20μs波形)、制限電圧:400V(8/20μs波形)、反応時間:1ナノセコンド、エネルギー耐量:57ジュール(10/1000μs)
・コード長:2m
・コード:二重被覆で安全構造
・ノイズ除去量:10dB/30dB(2極間)
・サイズ:54(W)×233(L)×35(H)mm
・重量:420g
・JAN:4548745095555

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15A×2m タップ(4口・個別スイッチ付・雷サージ)の型番EA815GL-333Aのページです。 型番EA815GL-333Aに関する仕様情報を記載しております。
AC125V/15A×2m タップ(4口・個別スイッチ付・雷サージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC125V/15A×2m タップ(4口・個別スイッチ付・雷サージ)
AC125V/15A×3m 延長コード(雷サージ・ブレーカー付)
AC125V/15Ax 5m タップ(7口・マグネット・雷サージ)
AC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ)
AC125V/15A タップ(4口)
AC125V/15A×5m タップ(4口・マグネット付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,7981,3774,3242,6592,8603,699
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ54(W)×233(L)×35(H)mm45(W)×26(D)×76(H)mm31×24×280(H)mm93(W)×46(D)×402(H)mm215(W)×45(D)×30(H)mm200(W)mm×45(D)mm×29.6(H)mm
重量420g283g509g400g-860g
コード長2m3m5m2m2.5m5.0m
定格15A・125V(50/60Hz)15A・125V(1,500W)15A・125V(1,500W)15A・125V(1,500Wまで)15A・125V(1500W)15A・125V(1500W)
コンセント2P×4口2P×1口2P×7口-接地2P×4口-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました