ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
通常価格(税別):1,300円~
通常出荷日:1日目
エスコ
照明灯/LED ABS樹脂
エスコ
通常価格(税別):4,707円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
寺岡製作所
導電性アルミ箔粘着テープ No.8303【1~24個入り】
通常価格(税別):1,428円~
通常出荷日:1日目 ~
寺岡製作所
導電性アルミ箔粘着テープ No.791【1~15個入り】
通常価格(税別):3,045円~
通常出荷日:1日目 ~
ホーザン
ESDフォーム F-7/F-9/F-10【1~10個入り】
通常価格(税別):619円~
通常出荷日:2日目 ~
エスコ
AC・DC5-1000V 検電器
エスコ
通常価格(税別):3,750円~
通常出荷日:2日目
寺岡製作所
導電性銅箔粘着テープ No.8323【1~20個入り】
通常価格(税別):2,402円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
蓄光テープ
エスコ
通常価格(税別):1,860円~
通常出荷日:1日目
【特長】・こまめに電源をON/OFFできるので、待機電力の無駄が解消されます・スイッチON時は光ってお...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,161円 ( 2,377円 ) | 3日目 |
2,384円 ( 2,622円 ) | 3日目 |
2,599円 ( 2,859円 ) | 3日目 |
【特長】
・こまめに電源をON/OFFできるので、待機電力の無駄が解消されます
・スイッチON時は光ってお知らせします
・内ボディーにトラッキングに強い「ユリア樹脂」、外ボディーに「燃え広がりにくい樹脂」を採用した、熱に強い構造です
・高電導材の採用で、発熱量を抑えています

ダイヤテックス
パイオラン 塗装養生テープ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクヨ
マウスパッド 再生PPタイプ グレー
0通常価格(税別):1,292円

エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
0通常価格(税別):1,300円~

MOTTERU
自由な角度に調節できるノートPCスタンド
0通常価格(税別):6,818円

オウルテック
折り畳み式ノートPC・タブレットPCスタンド
0通常価格(税別):2,595円

ANKER
モバイルバッテリー MagGo Power Bank(10000mAh、Slim)
0通常価格(税別):9,696円

エレコム
有線イヤホン Type-C 高耐久 セミオープン 14.2mmドライバ
0通常価格(税別):5,411円

マクセル(旧:日立マクセル)
酸化銀電池 SR44
0通常価格(税別):953円

コクヨ
超強力 マグネットフック タフピタ 白 最大5kgf フク-225W
4.5通常価格(税別):2,218円

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~