17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

AC125V/15A タップ(6口・個別スイッチ付)

AC125V/15A タップ(6口・個別スイッチ付)
通常単価(税別)
4,0424,515
税込単価
4,4464,967
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コード長

型式

最小発注数量
1m
WHS2616DKP
1個
2m
WHS2626DKP
1個
3m
WHS2636DKP
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,042
( 4,446 )
3日目
4,258
( 4,684 )
3日目
4,515
( 4,967 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC125V/15A タップ(6口・個別スイッチ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC125V/15A タップ(6口・個別スイッチ付)
ザ・タップスイッチ(個別スイッチ付)
AC125V/15A×1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付)
AC125V/15A×2.0m コンセント(埋め込み)
AC125V/15A×1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付)
AC125V/15A タップ(6口)
メーカーエスコPanasonicエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,042-3,498 -2,4112,1292,5852,315 -
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目3日目3日目
サイズ40×298×28mm-32×134×34mm24.5×110×24mm24×170×34mm41×146×26mm
定格15A・125V(1500W)-15A・125V(1500W)15A・125V(1500W)15A・125V(1500W)15A・125V(1500W)
コンセント2P×6口-2口2口4口-
詳細1個別スイッチ6個-VFFコード入数:1個VFFコードホルダ(EA815GL、GL-120)取付可能
詳細2ホルダ(EA815GL、GL-120)取付可能-ブレーカー付VFFコードブレーカー付ホルダ(EA815GL、GL-120)取付可能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト