17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

[個別スイッチ付]テーブルタップ

通常単価(税別)
2,8153,603
税込単価
3,0973,963
通常出荷日:3日目

エスコ OAサプライ [個別スイッチ付]テーブルタップ。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

コード長

コンセント

詳細1

型式

最小発注数量
40×160×28mm
2m
2P×3口
個別スイッチ3個
WHS2623DKP
1個
40×201×28mm
2m
2P×4口
個別スイッチ4個
WHS2624DKP
1個
40×201×28mm
3m
2P×4口
個別スイッチ4個
WHS2634DKP
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,815
( 3,097 )
3日目
3,388
( 3,727 )
3日目
3,603
( 3,963 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ OAサプライ [個別スイッチ付]テーブルタップ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[個別スイッチ付]テーブルタップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[個別スイッチ付]テーブルタップ
ザ・タップスイッチ(個別スイッチ付)
AC125V/15A テーブルタップ(個別スイッチ付)
AC125V/15A タップ(6口・個別スイッチ付)
AC125V/15A タップ(6口)
防水扉付テーブルタップ
メーカーエスコPanasonicエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,815-3,498 -2,161 -4,042 -2,315 -1,591 -
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目3日目3日目
定格15A・125V(1500W)-15A・125V(1500W)15A・125V(1500W)15A・125V(1500W)15A・125V(1500W)
詳細2ホルダ(EA815GL、GL-120)取付可能-ホルダ(EA815GL、GL-120)取付可能ホルダ(EA815GL、GL-120)取付可能ホルダ(EA815GL、GL-120)取付可能-
製造元パナソニック-パナソニックパナソニックパナソニックパナソニック
メーカーパナソニック-パナソニックパナソニックパナソニックパナソニック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト