ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

AC125V/15A×3m 延長コード(雷サージ・ブレーカー付)

通常単価(税別)
1,377
税込単価
1,515
通常出荷日:3日目

【特長】・コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです・合計使用容量が1...

詳細を確認

型番:

EA815GL-103A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA815GL-103Aの仕様・寸法情報

サイズ
45(W)×26(D)×76(H)mm
重量
283g
コード長
3m
定格
15A・125V(1,500W)
コンセント
2P×1口
カラー
ホワイト
雷サージ機能
最大サージ電圧6,000V、制限電圧400V(本体内蔵)
スイッチ
1個(ブレーカー内蔵)

型番リスト

表示件数
型番
EA815GL-103A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,377
( 1,515 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです
・合計使用容量が1,500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます
・プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです
・ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです
・雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します
・180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です
・コンセントからのノイズを低減するノイズフィルターを内蔵しています
【商品仕様】
・定格:15A・125V(1,500W)
・コンセント:2P×1個
・スイッチ:1個
・スイングプラグ(絶縁カバー付)
・雷サージ機能:最大サージ電圧6,000V、制限電圧400V(本体内蔵)
・サイズ:45(W)×26(D)×76(H)mm
・コード長:3m
・重量:283g
・カラー:ホワイト
・耐トラッキング仕様
・JAN:4548745513370

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15A×3m 延長コード(雷サージ・ブレーカー付)の型番EA815GL-103Aのページです。 型番EA815GL-103Aに関する仕様情報を記載しております。
AC125V/15A×3m 延長コード(雷サージ・ブレーカー付)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
成型機に使用
5
満足度:5.0
成型機に電源を付けたかったので、この商品を購入しました。ミスミのサイトを検索して必要な長さが合っていたこと、ボタン付きで...もっと読む
0人が参考にしています。
ヒーターの電源スイッチ
4
満足度:4.0
ヒーターの電源用として購入致しました。コンセントに電源が来ているのとヒーター側の通電しているかが赤色ランプ一目で分かりま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC125V/15A×3m 延長コード(雷サージ・ブレーカー付)
AC125V/15A×2m タップ(4口・個別スイッチ付・雷サージ)
AC125V/15Ax 5m タップ(7口・マグネット・雷サージ)
AC125V/15A×1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付)
AC125V/15A×1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付)
AC125V/15A×5m タップ(4口・マグネット付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,3772,7984,3242,4112,5853,699
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ45(W)×26(D)×76(H)mm54(W)×233(L)×35(H)mm31×24×280(H)mm32×134×34mm24×170×34mm200(W)mm×45(D)mm×29.6(H)mm
重量283g420g509g--860g
コード長3m2m5m1.8m1.9m5.0m
定格15A・125V(1,500W)15A・125V(50/60Hz)15A・125V(1,500W)15A・125V(1500W)15A・125V(1500W)15A・125V(1500W)
コンセント2P×1口2P×4口2P×7口2口4口-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました