ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

清掃用トング(ステンレス製/ギザ付)

清掃用トング(ステンレス製/ギザ付) EA595K-41
通常単価(税別)
2,180円
税込単価
2,398円
通常出荷日:3日目

【特長】・先端サイズ:74×47×1.0(厚み)mm・材質:ステンレス・先端がギザギザになっているので...

詳細を確認

型番:

EA595K-41
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA595K-41の仕様・寸法情報

全長
600mm
材質
ステンレス
先端サイズ
74×47×1.0(厚み)mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA595K-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,180円
( 2,398円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端サイズ:74×47×1.0(厚み)mm
・材質:ステンレス
・先端がギザギザになっているので掴みやすいです。
・全長:600mm
・JAN:4548745264432

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

清掃用トング(ステンレス製/ギザ付)の型番EA595K-41のページです。 型番EA595K-41に関する仕様情報を記載しております。
清掃用トング(ステンレス製/ギザ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
清掃用トング(ステンレス製/ギザ付)
140x170mm/1325mm 溝さらえ(U型・ステンレス製) EA650BH-40
240x238mm/1360mm ジョレン(スチール製)
155x185mm/1230mm ジョレン(ステンレス製)
740mm PPほうき(ちりとり付)
270x795mm PPほうき(ちりとり付) EA928AD-161A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,180円4,301円6,291円3,991円2,698円2,867円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長600mm1,325mm1360mm1230mm740mm約810mm
材質ステンレス先端:ステンレス、柄:アルミ頭:スチール柄:天然木頭:ステンレス柄:スチール鋼管皮膜柄:スチールパイプ、甲:ポリプロピレン(PP)、毛:ポリプロピレン(PP)50%・アレンファイバー50%、<ちりとり> / PPグリップ:PP、ハンドル(柄):アルミ合金、本体:PP、先ゴム:PVC / ハンドル(柄):スチール(PP被覆、抗菌加工)、ジョイント:ポリアセタール、甲:PP、毛:PP
先端サイズ74×47×1.0(厚み)mm140(W)×170(D)mm240×238mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました