17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イージーリーチ

通常単価(税別)
8,857円~9,343円
税込単価
9,743円~10,277円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・電球の交換や汚物の掃除等に使用します。・レバー操作で開口幅を2段階に切替えできます。

  • 商品タイプ
    ゴミばさみ
  • 材質
    柄:アルミ、先端:スチール、ハンドル部:硬質プラスチック
  • 商品詳細種別
    イージーリーチ
  • 最大開口幅
    75mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 重量

  • 全長

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

重量

全長

最小発注数量
300g
900mm
1個
340g
1100mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,857円
( 9,743円 )
1日目
9,343円
( 10,277円 )
1日目

詳細情報

基本情報

・電球の交換や汚物の掃除等に使用します。
・レバー操作で開口幅を2段階に切替えできます。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イージーリーチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イージーリーチ
800mm ピックアップハンド
ピックアップハンド(伸縮型)
500mm ピックアップハンド
イージーリーチ(折畳み式)
1400mm ほうき(PP)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,857円-2,406円13,327円 -2,068円17,227円 -2,809円 -
通常出荷日1日目3日目1日目〜3日目1日目3日目
商品タイプゴミばさみ-ゴミばさみ-ゴミばさみ-
材質柄:アルミ、先端:スチール、ハンドル部:硬質プラスチックシャフト:アルミ、ハンドル:PP、先端グリップ:ラバー柄:アルミ、先端:特殊ハガネ鋼、ハンドル:グラスファイバーシャフト:アルミ、ハンドル:PP、先端グリップ:ラバー柄:アルミ、先端:スチール穂先:ポリプロピレン、柄:竹柄PVC被覆
商品詳細種別イージーリーチ-ピックアップハンド(伸縮型)-イージーリーチ(折畳み式)1400mm ほうき(PP)
最大開口幅75mm75mm10cm75mm75mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト