17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • ブラシ長(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

ロジスブラックシステムブラシロール 耐熱タイプ

ロジスブラックシステムブラシロール 耐熱タイプ
通常単価(税別)
8,34414,046
税込単価
9,17815,451
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

ブラシが青色のため、万が一の脱毛時にも異物混入の発見がしやすい。【特長】・耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

線径

(mm)

穴径

(mm)

適応機種

最小発注数量
8.5
50
0.2
20
B3310K1
1個
23.5
80
0.35
20
B3310K1
1個
27.5
100
0.35
25
B4516K1
1個
42.5
150
0.35
40
B6520K1
1個
57
200
0.5
60
B8630K1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,344
( 9,178 )
3日目
9,514
( 10,465 )
5日目
9,283
( 10,211 )
3日目
10,419
( 11,461 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,046
( 15,451 )
6日目

詳細情報

基本情報

ブラシが青色のため、万が一の脱毛時にも異物混入の発見がしやすい。
【特長】
・耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れる。
【用途】
・ベルトコンベアーの洗浄・目詰まりの除去。

ご注意

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

材質
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
使用耐熱温度130℃

 
ロジスブラックシステムブラシロール 耐熱タイプ 選定サポート情報

※シャフトは別にご用意下さい。
※最高回転数300R.P.M以下でご使用下さい。

使用方法・使用事例

使用方法

ロジスブラックシステムブラシロール 耐熱タイプ 使用方法1
(1)シャフトの一方にジグザグカラーはめ、軽くネジをとめます。(※1)
ロジスブラックシステムブラシロール 耐熱タイプ 使用方法2
(2)必要な数だけブラシセグメントをシャフトにとおします。
ロジスブラックシステムブラシロール 耐熱タイプ 使用方法3
(3)もう一つのジグザグカラーをはめ、しっかり押し付けます。(※2)

(4)全体の調整を行い、すべてのネジをしっかり締めてください。
 
(※1)シャフトは2箇所で固定します。
(※2)ジグザグカラーの間にブラシを挟まないように注意してください。
※シャフトはお客さまでご用意ください。

注意・禁止事項

使用上のご注意
ブラシをご使用される際は、次のことを特に注意して下さい。

  • 溶接で取付けないで下さい。
  • 無理に引っ張らないで下さい。
  • ブラシを必要以上に押し付けないで下さい。
  • 使用耐熱温度以上になる場所では使用しないで下さい。
  • ひっかかりやすい場所では使用しないで下さい。
  • 植毛台が水分を含み膨張したり、振動または強い負荷が掛かるとジグザグカラーが緩む可能性がございます。その様な場合は、ジグザグカラーの外側に市販のセットカラーの取り付けをお勧めいたします。
  • シャフト径は、穴径(di)よりマイナス0.1mmの寸法にて製作して下さい。
  • ジグザグカラーのセットボルトは、過度な力で締め付けないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロジスブラックシステムブラシロール 耐熱タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロジスブラックシステムブラシロール 耐熱タイプ
ロジスブラックシステムブラシロール 耐熱スパイラルタイプ
ロジスブラックシステムブラシロール スタンダードタイプ
ワイラー ミニチュアカップブラシ
ドットブラシ Pタイプ
ラジアルブラシディスク ホイールタイプ TBRM
メーカーバーテックバーテックバーテックバーテック高島産業トラスコ中山
通常価格8,344-9,8437,643 -10,41211,6772,114 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目2日目〜5日目15日目4日目
商品タイプホイールブラシスパイラル型ブラシホイールブラシカップ型ブラシカップ型ブラシホイールブラシ
毛材ナイロン線 / 樹脂ナイロン線 / 樹脂樹脂ステンレス線ナイロン線セラミックファイバー
材質ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用耐熱温度130℃。耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れる。ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用耐熱温度130℃。耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れる。ポリプロピレン(PP) 使用耐熱温度80℃。毛腰が強く、幅広い用途で使用可能。ステンレスワイヤー--
よく一緒に購入される商品

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング