17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KAIDAN ロック Guard

通常単価(税別)
2,231円
税込単価
2,454円
通常出荷日:2日目

水平保持力大幅アップ!折れ、たわみに強い超剛性テープを採用しました。【特長】・折れ、たわみに強い超剛性...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    5
  • 目盛表示
    両面
  • 規格
    JIS1級
  • 商品種類
    本体
  • テープ材質
    SK4
  • テープコーティング
    ナイロンコーティング
  • 本体材質
    ABS ・ラバー

型番:

LCG-1950SKD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図

型番材質目盛仕様最大測定長
(m)
テープ幅
(mm)
本体カラー質量
本体テープ
LCG-1950KDABS・ラバーSK4
(ナイロンコーティング)
cm目盛5.019白270g
LCG-2550KD25黒320g
LCG-1950SKD尺相当・cm兼用目盛5.0・165/3319白270g
LCG-2550SKD25黒320g

LCG-1950SKDの仕様・寸法情報

長さ(m)
5
テープ幅(mm)
19
目盛表示
両面
規格
JIS1級
商品種類
本体
目盛仕様
尺相当・cm 兼用目盛
テープ材質
SK4
テープコーティング
ナイロンコーティング
本体材質
ABS ・ラバー
重さ(g)
270

絞り込み条件

  • テープ幅(mm)

  • 目盛仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
LCG-1950SKD

テープ幅

(mm)

目盛仕様

重さ

(g)

最小発注数量
19
尺相当・cm 兼用目盛
270
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,231円
( 2,454円 )
2日目

詳細情報

基本情報

水平保持力大幅アップ!折れ、たわみに強い超剛性テープを採用しました。
【特長】
・折れ、たわみに強い超剛性テープです。
・黒、赤、青の3色印刷でさらに見やすいです。
・mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
・連続追数字です。
・磨耗に強いナイロンコートテープです。
・すべりにくいラバーブリップです。
・丈夫で曲がりにくい焼入爪です。
・ベルトクリップ、ストラップ付です。
【用途】
・寸法測定に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KAIDAN ロック Guardの型番LCG-1950SKDのページです。 型番LCG-1950SKDに関する仕様情報を記載しております。
KAIDAN ロック Guardのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KAIDAN ロック Guard
KAIDAN ロック Guard ホルダ付
KAIDAN ロック ポケマグ
mini メジャー KAIDAN
快段目盛 オートロック Pro KAIDAN
ネオロック
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)ムラテックKDS
通常価格2,231円2,932円1,290円843円1,194円 -2,518円
通常出荷日2日目2日目5日目7日目2日目〜2日目
長さ(m)553.52-5.5
目盛表示両面両面片面片面片面片面
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
商品種類本体---本体本体
テープ材質SK4SK4SK4SK4SK4-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました