17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンスケール快段目盛

通常単価(税別)
1,912円
税込単価
2,103円
通常出荷日:6日目

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えが少ないスケール。【特長】・1mm単位の目盛が見やすい。・サビ...

詳細を確認

型番:

ST-600KD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ST-300KDの外観

ST-300KDの外観

型番呼び寸法(mm)表面仕上器差(mm)全長(mm)幅(mm)厚(mm)質量
ST-150KD150ステンレス±0.15175150.510g
ST-300KD30033525165g
ST-600KD600±0.20640301.2180g
  • 長さの許容差:±0.15mm
  • 本体寸法許容差:幅±2%、全長±5mm、厚み±10%
  • 目盛側面の真直度:0.20mm以下
  • 目盛端面の直角度:10mmにつき0.035mm以下
  • 目盛のピッチ:上段1mm、下段0.5mm

ST-600KDの仕様・寸法情報

測定範囲(mm)
600
表面仕上げ
ステンレス
材質
ステンレス
JIS
JIS B7516
材質詳細
ステンレス(SUS420J2)
厚(mm)
1.2
幅(mm)
30
長さ(mm)
640
器差(mm)
±0.20
-
-

絞り込み条件

  • 測定範囲(mm)

  • 厚(mm)

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST-600KD

測定範囲

(mm)

厚

(mm)

幅

(mm)

長さ

(mm)

器差

(mm)

最小発注数量
600
1.2
30
640
±0.20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,912円
( 2,103円 )
6日目

詳細情報

基本情報

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えが少ないスケール。
【特長】
・1mm単位の目盛が見やすい。
・サビに強いステンレス材(SUS420J2)。
・数値の読み違えを防ぐ、連続追い数字タイプ。
・規格はJIS B7516。
【用途】
・線引き、ケガキ作業、寸法測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンスケール快段目盛の型番ST-600KDのページです。 型番ST-600KDに関する仕様情報を記載しております。
ステンスケール快段目盛のレビュー
3.5平均満足度:3.54件のレビュー
普段使い
3
満足度:3.0
階段状は見やすいようで見にくいような気がする. 上下段のピッチを合わせた物があると良いと思う. スケール用のルーペなどあ...もっと読む
0人が参考にしています。
スケ−ル
1
満足度:1.0
ステンレスなので 柔らかく 弱いです スチ−ルのが 問題はおきないです
0人が参考にしています。
簡易的な長さ測定用
5
満足度:5.0
大まかな長さを測る用に150mmのものを購入。メモリが階段状になっていて間違えにくくなっています。
0人が参考にしています。
さまざまな計測で利用
5
満足度:5.0
150mmは作業者ごとに渡しており、300mmのスケールは各機械に置いて、計測したい場合にすぐ行えるようにして使用してい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンスケール快段目盛
シルバースケール快段目盛
キャッチアップスケール 快段目盛/キャッチアップスケール 快段目盛 FINE
ステンスケール快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
シルバースケール 快段目盛 ディップス付
シルバースケール快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格1,912円600円 -3,964円7,973円 -1,686円 -8,018円 -
通常出荷日6日目3日目〜1日目11日目2日目11日目
表面仕上げステンレスシルバーシルバーステンレスシルバーシルバー
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
JISJIS B7516JIS B7516JIS B7516JIS B7516JIS B7516JIS B7516
材質詳細ステンレス(SUS420J2)SUS420J2SUS420J2ステンレス(SUS420J2)SUS420J2ステンレス(SUS420J2)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました