ファクトリーサプライ用品技術窓口

置台キャスター

通常単価(税別)
8,014
税込単価
8,815
通常出荷日:1日目

ブルーバーナー用の置台キャスターです。頑丈でオフィスや工場での物の移動に役立ちます。

  • 商品タイプ
    ヒーター・ストーブ
  • その他
    オプション
  • 本体寸法幅 (mm)
    470
  • 本体寸法奥行 (mm)
    622
  • 本体寸法高さ (mm)
    71
  • 適合機種
    GH-C19F・C19N・C19FK・C12F・C12N
  • JANコード
    4906128074281
  • トラスココード
    821-9041
  • 質量(g)
    1930.0
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 置台キャスターのみの販売となります。

型番:

GH-10CA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 移動をしやすくする置台です。
  • 適用機種:GH-C19F・C19N・C19FK・C12F・C12N

GH-10CAの仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター・ストーブ
その他
オプション
本体寸法幅(mm)
470
本体寸法奥行(mm)
622
本体寸法高さ(mm)
71
適合機種
GH-C19F・C19N・C19FK・C12F・C12N
JANコード
4906128074281
トラスココード
821-9041
質量(g)
1930.0
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GH-10CA

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,014
( 8,815 )
1日目

詳細情報

基本情報

ブルーバーナー用の置台キャスターです。
頑丈でオフィスや工場での物の移動に役立ちます。

ご注意

  • 置台キャスターのみの販売となります。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

置台キャスターの型番GH-10CAのページです。 型番GH-10CAに関する仕様情報を記載しております。
置台キャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
置台キャスター
電子点火式対流型石油ストーブ替芯
エレメント(ホットガン用)
ストーブガード
室内用灯油タンク DKシリーズ
電子点火式対流型石油ストーブ
メーカーコロナトヨトミ静岡製機アイリスオーヤマダイケントヨトミ
通常価格8,0144,3428226,29520,949 -27,904
通常出荷日1日目1日目1日目4日目11日目1日目
商品タイプヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブ
その他オプションオプションオプションオプション--
本体寸法幅(mm)470-----
本体寸法奥行(mm)622-----
本体寸法高さ(mm)71-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました