17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テクロック レバーテストホルダ ZY-062

テクロック レバーテストホルダ

通常単価(税別)
4,788円
税込単価
5,267円
通常出荷日:6日目

【用途】・φ6mm穴あるいはアリ溝で、レバーテストを固定するホルダです。【商品仕様】・アリ溝φ6mm穴...

詳細を確認

型番:

ZY-062
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ZY-062の仕様・寸法情報

種類
ホルダ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZY-062
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,788円
( 5,267円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・φ6mm穴あるいはアリ溝で、レバーテストを固定するホルダです。
【商品仕様】
・アリ溝φ6mm穴
・テクロック レバーテストホルダ
・トラスココード:838-0323
・質量:120g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テクロック レバーテストホルダの型番ZY-062のページです。 型番ZY-062に関する仕様情報を記載しております。
テクロック レバーテストホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクロック レバーテストホルダ
ダイヤルゲージ リミットマークシール
ピクテストホルダ
ダイヤルゲージ リミットシール
ポケット形テストインジケータ用ステム
テストインジケータ アクセサリ
メーカーテクロック新潟精機(SK)尾崎製作所ミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格4,788円823円5,122円931円744円12,290円
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目〜2日目〜4日目2日目
種類ホルダリミットシールホルダリミットシールステムホルダ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました