ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

佐竹 取付架台

佐竹 取付架台 ZS-3
通常単価(税別)
130,794円
税込単価
143,873円
通常出荷日:6日目

【特長】・便利なポータブルミキサーのための取り付け架台です。・スプリングバランサーを採用、ミキサー自重...

詳細を確認
  • 別売:ZU-1を使用する場合はシャフト長さが少し変わります。お問い合わせください。

型番:

ZS-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ZS-3の仕様・寸法情報

トラスココード
853-6645
質量(g)
26000

型番リスト

表示件数
型番
ZS-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,794円
( 143,873円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・便利なポータブルミキサーのための取り付け架台です。
・スプリングバランサーを採用、ミキサー自重の1~2割の力で簡単スムーズに昇降します。
・給油などのメンテナンスは必要ありません(実用新案)。
【商品仕様】
・適応撹拌機動力(kW):0.2
・適応タンク品番:ZT-150~
・ISO9001認証取得工場製
・トラスココード:853-6645
・質量:26kg

ご注意

  • 別売:ZU-1を使用する場合はシャフト長さが少し変わります。お問い合わせください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

佐竹 取付架台の型番ZS-3のページです。 型番ZS-3に関する仕様情報を記載しております。
佐竹 取付架台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
佐竹 取付架台
佐竹 取付架台
佐竹 取付架台
取付架台 ZS-4
取付架台 ZS-1
可搬拌機安全増
メーカー佐竹化学機械工業佐竹化学機械工業佐竹化学機械工業佐竹化学機械工業佐竹化学機械工業佐竹化学機械工業
通常価格130,794円40,599円122,715円307,637円45,667円387,946円
通常出荷日6日目7日目6日目6日目6日目6日目
トラスココード853-6645853-6648853-6644853-6646853-6643853-6435
質量(g)2600040002000060000850069000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました