ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

セラミックゴムディスクセット【6個入り】

通常単価(税別)
5,740
税込単価
6,314
通常出荷日:9日目

【特長】・セラミックゴムディスクセット 金属用 Φ30です。【用途】・適合素材:一般鋼、ステンレス鋼、...

詳細を確認

型番:

ZC7160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

ZC7160の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴム/ウレタンディスク
被削材
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / アルミニウム[○]
外径(mm)
30
JANコード
4580120559016
トラスココード
852-5361
軸径(mm)
3.0

型番リスト

表示件数
型番
ZC7160
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,740
( 6,314 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミックゴムディスクセット 金属用 Φ30です。
【用途】
・適合素材:一般鋼、ステンレス鋼、アルミニウム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セラミックゴムディスクセットの型番ZC7160のページです。 型番ZC7160に関する仕様情報を記載しております。
セラミックゴムディスクセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックゴムディスクセット
グランドスーパー ハイピッチペーパー
ディスクペーパー ウルトラディスクUD
サンディングジスクペーパー 直径125mm
テクノディスクA/Z(Eタイプ)
ノートン SGブレイズ3D不織布ディスク
メーカーミニター三共理化学日本レヂボンSK-11イチグチサンゴバン
通常価格5,7406,510 -8096143,761934
通常出荷日9日目在庫品1日目〜1日目3日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプゴム/ウレタンディスクサンダー用ペーパー研磨布ディスクディスクペーパー研磨布ディスクディスクペーパー
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂 / 石材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム
外径(mm)3012510012510050
JANコード4580120559016-----
トラスココード852-5361-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました