ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

クッションディスクセット【8個入り】

通常単価(税別)
3,352円
税込単価
3,687円
通常出荷日:9日目

【特長】・クッションディスクセット Φ30です。【用途】・適合素材:一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、...

詳細を確認

型番:

ZC7150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (8個入り)

ZC7150の仕様・寸法情報

商品タイプ
フェルト/コットン/サイザルディスク
被削材
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 合金鋼[○] / アルミニウム[○]
外径(mm)
30
JANコード
4580120559009
トラスココード
852-5360
軸径(mm)
3.0
重量(g)
23
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ZC7150
最小発注数量
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,352円
( 3,687円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッションディスクセット Φ30です。
【用途】
・適合素材:一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クッションディスクセットの型番ZC7150のページです。 型番ZC7150に関する仕様情報を記載しております。
クッションディスクセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クッションディスクセット
フェルトディスク
フェルトディスク FD100S
“マジックディスク”
ナイロンディスク
ディスクペーパー“テクノディスクLL-C”
メーカーミニターEARTH MAN柳瀬トラスコ中山EARTH MANイチグチ
通常価格3,352円856円1,161円2,333円 -722円1,208円 -
通常出荷日9日目5日目在庫品1日目1日目〜5日目1日目〜
商品タイプフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクサンダー用ペーパーナイロンディスク研磨布ディスク
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / ガラスステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂ステンレス鋼 / アルミニウム石材 / ガラス / コンクリート / 陶磁器
外径(mm)3010010050100100
JANコード4580120559009-----
トラスココード852-5360-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました