ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニモ ポリッシングコンパウンドセット アルミニウム用

通常単価(税別)
14,548
税込単価
16,003
通常出荷日:9日目

【特長】・アルミニウム用のポリッシングコンパウンドセットです。【用途】・適合素材:アルミニウム【商品仕...

詳細を確認

型番:

ZC6520
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZC6520の仕様・寸法情報

JANコード
4580120558941
トラスココード
852-9613
重量(g)
3213
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ZC6520
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,548
( 16,003 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミニウム用のポリッシングコンパウンドセットです。
【用途】
・適合素材:アルミニウム
【商品仕様】
・ポリッシングコンパウンドセット アルミニウム用
・JANコード:4580120558941
・トラスココード:852-9613
・質量:3213g
【セット内容/付属品】
・HD1001~HD1007各1本の計7本入り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ ポリッシングコンパウンドセット アルミニウム用の型番ZC6520のページです。 型番ZC6520に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ ポリッシングコンパウンドセット アルミニウム用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ ポリッシングコンパウンドセット アルミニウム用
ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード
ダイヤモンドパウダー ミニター
ダイヤモンドコンパウンド
ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー
ミニモ ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード 5g
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格14,5485,431 -11,732 -4,699 -14,41411,158 -
通常出荷日9日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目5日目
JANコード4580120558941-----
トラスココード852-9613-----
重量(g)321341301543-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました