ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニモ 積層バフセット【7個入り】

通常単価(税別)
5,546
税込単価
6,101
通常出荷日:9日目

【特長】・積層バフセットです。【用途】・適合素材:一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム、超硬...

詳細を確認

型番:

ZC6360
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (7個入り)

ZC6360の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ZC6360
最小発注数量
1パック

7個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,546
( 6,101 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積層バフセットです。
【用途】
・適合素材:一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム、超硬、セラミックス、ガラス
【商品仕様】
・軸径(mm):3.0
・7本入り
・JANコード:4580120558927
・トラスココード:852-6187
・質量:49g
【セット内容/付属品】
・内容(7本入り):EA5111、EA5112、GA4311、GA4341、GA4371、GA4411、GA4441(各1本)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ 積層バフセットの型番ZC6360のページです。 型番ZC6360に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ 積層バフセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ 積層バフセット
ミニモ 積層バフ セーム皮 φ22 (10個入)
デライトサンダー 積層タイプ
積層バフ用途:研磨
積層ソフトバフ (軸径3mm)
積層バフアソート(軸径3mm)
メーカーミニターミニターミニターミニターナカニシナカニシ
通常価格5,5466,045 -2,932 -4,175 -4,909 -14,189
通常出荷日9日目5日目〜1日目〜1日目〜1日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました