ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニモ バフセット【39個入り】

通常単価(税別)
29,256
税込単価
32,182
通常出荷日:9日目

【特長】・バフセットです。【用途】・適合素材:一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム、超硬、セ...

詳細を確認

型番:

ZC6310
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (39個入り)

ZC6310の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ZC6310
最小発注数量
1パック

39個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,256
( 32,182 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バフセットです。
【用途】
・適合素材:一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム、超硬、セラミックス、ガラス
【商品仕様】
・軸径(mm):3.0
・ 39本入り
・使用ケース:TX07
・JANコード:4580120558873
・トラスココード:852-6182
・質量:1131g
【セット内容/付属品】
・内容(39本入り):EA5101、EA5102、EA5111、EA5112、GA2131~GA2141、GA2181~GA2185、GA2211、GA2212、GA2261~GA2264、GA4021~GA4024、GA4061~GA4064、GA4311、GA4341、GA4371、GA4411、GA4441(各1本)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ バフセットの型番ZC6310のページです。 型番ZC6310に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ バフセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ バフセット
ミニモ リングバフホイール クッションサンダー #180 φ110
ミニモ 積層バフ セーム皮 φ22 (10個入)
ミユキ ミニホイール J870K 50X25X6 400#
スコッチ・ブライト“CNS軸付ユニホイール”(軸径6mm)
フェルトホイル軸付砲弾
メーカーミニターミニターミニターミユキ産業スリーエムジャパンイチグチ
通常価格29,2563,8666,045 -1,0221,459 -4,852 -
通常出荷日9日目1日目5日目〜6日目1日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました