ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

キャップサンダーセット【12個入り】

通常単価(税別)
6,587
税込単価
7,246
通常出荷日:9日目

【特長】・キャップサンダーセット Φ9です。【用途】・適合素材:一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アル...

詳細を確認

型番:

ZC5350
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

ZC5350の仕様・寸法情報

軸径(mm)
3
JANコード
4580120558828
トラスココード
852-5355
質量(g)
36

型番リスト

表示件数
型番
ZC5350
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,587
( 7,246 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャップサンダーセット Φ9です。
【用途】
・適合素材:一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャップサンダーセットの型番ZC5350のページです。 型番ZC5350に関する仕様情報を記載しております。
キャップサンダーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャップサンダーセット
ラジアルサンダーセット
ロールサンダー
C砥粒入りナイロンブラシ ホイール
マルチポリッシャー
フラップホイール(軸径6mm)
メーカーミニターミニターミニターミニタークロダブラシトラスコ中山
通常価格6,5876,9032,1672,932 -754 -2,534 -
通常出荷日9日目9日目1日目1日目〜6日目〜在庫品1日目〜
軸径(mm)333636
JANコード45801205588284580120558750----
トラスココード852-5355853-0721853-0172---
質量(g)3648.000-58.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました