ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ラジアルサンダーセット【6個入り】

ラジアルサンダーセット ZC5110
通常単価(税別)
6,903
税込単価
7,593
通常出荷日:9日目

【特長】・ ラジアルサンダーセット Φ25【用途】・適合素材:一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミ...

詳細を確認

型番:

ZC5110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

ZC5110の仕様・寸法情報

軸径(mm)
3
JANコード
4580120558750
トラスココード
853-0721
質量(g)
48.000

型番リスト

表示件数
型番
ZC5110
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,903
( 7,593 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ ラジアルサンダーセット Φ25
【用途】
・適合素材:一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラジアルサンダーセットの型番ZC5110のページです。 型番ZC5110に関する仕様情報を記載しております。
ラジアルサンダーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジアルサンダーセット
ロールサンダー
C砥粒入りナイロンブラシ ホイール
マルチポリッシャー
フラップホイール(軸径6mm)
フエルトバフ ソフトタイプ(20本パック)
メーカーミニターミニターミニタークロダブラシトラスコ中山ミスミ
通常価格6,9032,1672,932 -754 -2,534 -3,780 -
通常出荷日9日目1日目1日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
軸径(mm)336363
JANコード4580120558750-----
トラスココード853-0721853-0172----
質量(g)48.000-58.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました