ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

研削用ゴム砥石セット WAミディアム【30個入り】

通常単価(税別)
38,787
税込単価
42,666
通常出荷日:9日目

【特長】・研削用ゴム砥石セットWAミディアムです。【用途】・適合素材:一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼...

詳細を確認

型番:

ZC4310
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

ZC4310の仕様・寸法情報

軸径(mm)
3
JANコード
4580120558651
トラスココード
852-7174
重量(g)
1200.000

型番リスト

表示件数
型番
ZC4310
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,787
( 42,666 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研削用ゴム砥石セットWAミディアムです。
【用途】
・適合素材:一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

研削用ゴム砥石セット WAミディアムの型番ZC4310のページです。 型番ZC4310に関する仕様情報を記載しております。
研削用ゴム砥石セット WAミディアムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研削用ゴム砥石セット WAミディアム
軸付砥石(SPピンク砥石) 軸径3mm
研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm 最高使用回転数(rpm):80000
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80
研削用ゴム砥石 DBシリーズ WA 軸径:3mm
ミニモ 研磨用ゴム砥石セット Ф8 WA ミディアム
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格38,7875,4344,1194,300 -2,751 -2,963
通常出荷日9日目9日目1日目1日目在庫品1日目〜9日目
軸径(mm)333333
JANコード458012055865145711308624014571130873124--4580120558699
トラスココード852-7174852-6318499-0633--852-7178
重量(g)1200.00063----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました