ツール用品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

電着ダイヤモンドセット【6個入り】

通常単価(税別)
17,609
税込単価
19,370
通常出荷日:9日目

【特長】・ 電着ダイヤモンドセットです。【用途】・適合素材:合金工具鋼、超硬、セラミックス、ガラス

型番:

ZC2120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

ZC2120の仕様・寸法情報

軸径(mm)
2.34
JANコード
4580120558569
トラスココード
852-7894
質量(g)
24.000

型番リスト

表示件数
型番
ZC2120

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4580120558569
852-7894
24.000
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,609
( 19,370 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 電着ダイヤモンドセットです。
【用途】
・適合素材:合金工具鋼、超硬、セラミックス、ガラス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドセットの型番ZC2120のページです。 型番ZC2120に関する仕様情報を記載しております。
電着ダイヤモンドセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電着ダイヤモンドセット
電着ダイヤモンドバー・CBNバーセット 電着ダイヤモンド/電着CBNセット
リューター 電着ダイヤモンド砥石セット
電着ダイヤモンドバー・CBNバーセット 電着ダイヤモンドセット(精密研削用・軸径φ3.0mm)
電着ダイヤモンドバー
電着ダイヤバー30本セット
メーカーミニターナカニシ日本精密機械工作ナカニシナカニシ柳瀬
通常価格17,60912,9424,46322,9122,056 -6,510
通常出荷日9日目1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目
軸径(mm)2.3433333

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました