ファクトリーサプライ用品技術窓口



【特長】・省スペースな角型仕様、収まり良好です・ハンドホールキャップ(グレー)付です・液面が一目で分か...
詳細を確認【特長】
・省スペースな角型仕様、収まり良好です
・ハンドホールキャップ(グレー)付です
・液面が一目で分かるゲージパイプ付です。浮子(赤玉)入りなので、視認良好です
・ドレンキャップ付
・材質がポリエチレン樹脂ですから、ほとんどの無機薬品に使用できます
・食品衛生法上、無毒であることが証明されており、飲料水、食品関係にも御使用できます
・レベルゲージが標準で付属しており、液面の確認が容易です
・オプションで撹拌機と定量ポンプが用意できます
【用途】
・無機薬品の貯槽

スイコー
薬注タンク

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイコー
PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ
5通常価格(税別):2,335円~

スイコー
ホームローリータンク
3通常価格(税別):10,381円~

スイコー
ローリータンク用ジョイント 25A
0通常価格(税別):838円

スイコー
スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型200L
0通常価格(税別):26,719円

スイコー
ニップル 25A(ジョイント用)
0通常価格(税別):671円

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)
4.7通常価格(税別):5,668円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):403円~

SK-11
ステンレスパーツトレイ(SUS304)
4.4通常価格(税別):1,337円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ