ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
スイコー 薬注タンク |
|
スイコー 密閉丸型タンク(完全液出しタイプ) |
|
ダイライト クリーンタンク(容量50L,150L) |



【特長】・省スペースな角型仕様、収まり良好です・ハンドホールキャップ(グレー)付です・液面が一目で分か...
詳細を確認【特長】
・省スペースな角型仕様、収まり良好です
・ハンドホールキャップ(グレー)付です
・液面が一目で分かるゲージパイプ付です。浮子(赤玉)入りなので、視認良好です
・ドレンキャップ付
・材質がポリエチレン樹脂ですから、ほとんどの無機薬品に使用できます
・食品衛生法上、無毒であることが証明されており、飲料水、食品関係にも御使用できます
・レベルゲージが標準で付属しており、液面の確認が容易です
・オプションで撹拌機と定量ポンプが用意できます
【用途】
・無機薬品の貯槽

スイコー
薬注タンク

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイコー
PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ
5通常価格(税別):2,335円~

スイコー
ローリータンク用ジョイント 40A
0通常価格(税別):4,099円

新輝合成
トンボタライジャンボ 水抜栓付(角型)
4.5通常価格(税別):2,237円~

三甲
タフブネ
0通常価格(税別):6,562円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):542円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

イースタン精工
回転盤
4.5通常価格(税別):2,599円

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

ミスミ
軽中量ラック 250㎏タイプ
4.7通常価格(税別):14,277円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ