ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

スワン 二眼型遮光めがね YW-70 #2

スワン 二眼型遮光めがね YW-70 #2 YW-70-#2
通常単価(税別)
2,971円
税込単価
3,268円
通常出荷日:2日目

【特長】・レンズ交換が可能です。・金属非使用です。・他に遮光度1.4・1.7・3・4・5があります。【...

詳細を確認
  • レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。 アーク溶接には使用しないでください。
    【販売停止予定のご案内】本商品については2023年3月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
詳細を確認

型番:

YW-70-#2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YW-70-#2の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
YW-70-#2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,971円
( 3,268円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズ交換が可能です。
・金属非使用です。
・他に遮光度1.4・1.7・3・4・5があります。
【用途】
・ガス溶接作業。
【商品仕様】
・遮光度:#2
・レンズ色:グリーン
・遮光度#2
・レンズ厚:約2mm
・JIS T 8141規格品
・トラスココード:851-3487
・質量:39g
【材質/仕上】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ナイロン

ご注意

  • レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。 アーク溶接には使用しないでください。
    【販売停止予定のご案内】本商品については2023年3月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スワン 二眼型遮光めがね YW-70 #2の型番YW-70-#2のページです。 型番YW-70-#2に関する仕様情報を記載しております。
スワン 二眼型遮光めがね YW-70 #2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スワン 二眼型遮光めがね YW-70 #2
スワン 二眼型遮光めがね YW-70 #5
スワン 二眼型遮光めがね YW-70 #4
スワン 二眼型遮光めがね YW-70 #1.7
スワン 二眼型遮光めがね
スワン 二眼型遮光めがね,レンズ:ポリカーボネート
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格2,971円3,055円2,971円2,971円5,448円5,454円
通常出荷日2日目7日目2日目2日目1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました