ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スワン 二眼型遮光めがね レンズ:ポリカーボネート(PC)/ハードコート

通常単価(税別)
4,192円
税込単価
4,611円
通常出荷日:1日目

【特長】・レンズ径が大きく、上下ひさし、サイド付で高い遮光性を持ち、UVカットです。【用途】・ガス溶接...

詳細を確認
  • レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。 アーク溶接には使用しないでください。

型番:

YW-280#1.4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

YW-280#1.4の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
YW-280#1.4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,192円
( 4,611円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズ径が大きく、上下ひさし、サイド付で高い遮光性を持ち、UVカットです。
【用途】
・ガス溶接作業に。
・ガス溶接作業。
【商品仕様】
・遮光度:#1.4
・JIS T8141規格品
・JANコード:4984013839207
・トラスココード:812-2051
・質量:44g
【材質/仕上】
・フレーム:プラスチック
・レンズ:ポリカーボネート(PC)/ハードコート

ご注意

  • レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。 アーク溶接には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スワン 二眼型遮光めがね レンズ:ポリカーボネート(PC)/ハードコートの型番YW-280#1.4のページです。 型番YW-280#1.4に関する仕様情報を記載しております。
スワン 二眼型遮光めがね レンズ:ポリカーボネート(PC)/ハードコートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スワン 二眼型遮光めがね レンズ:ポリカーボネート(PC)/ハードコート
スワン 二眼型遮光めがね,レンズ:ポリカーボネート
スワン 二眼型遮光めがね レンズ:ポリカーボネート フレーム:メタル
スワン 二眼型遮光めがね
スワン 二眼型遮光めがね,レンズ:強化レンズ
スワン 二眼型遮光めがね レンズ交換が可能
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格4,192円5,454円5,741円5,448円5,387円5,387円
通常出荷日1日目4日目7日目1日目2日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました