17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(運搬式屑入) ウエイストペール GMT-240 YW-107L-PC
  • (運搬式屑入) ウエイストペール GMT-240

(運搬式屑入) ウエイストペール GMT-240

通常単価(税別)
44,167
税込単価
48,584
通常出荷日:14日目

【特長】・色々使い分けができるキャリー型ペールです。・高密度ポリエチレン製の高耐久型です。【用途】・廃...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    240
  • グレー
  • JANコード
    4903180108312
  • トラスココード
    736-1301
  • 質量(g)
    16100.000000000002
  • 材質1
    本体:高密度ポリエチレン(PE)●キャスター:ゴム
  • 奥行(mm)
    730
  • 間口(mm)
    580
  • 高さ(mm)
    1067

型番:

YW-107L-PC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YW-107L-PCの仕様・寸法情報

容量(L)
240
グレー
JANコード
4903180108312
トラスココード
736-1301
質量(g)
16100.000000000002
材質1
本体:高密度ポリエチレン(PE)●キャスター:ゴム
奥行(mm)
730
間口(mm)
580
高さ(mm)
1067
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
YW-107L-PC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,167
( 48,584 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・色々使い分けができるキャリー型ペールです。
・高密度ポリエチレン製の高耐久型です。
【用途】
・廃棄物の回収・運搬および保管。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(運搬式屑入) ウエイストペール GMT-240の型番YW-107L-PCのページです。 型番YW-107L-PCに関する仕様情報を記載しております。
(運搬式屑入) ウエイストペール GMT-240のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(運搬式屑入) ウエイストペール GMT-240
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L2
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L1
(屋外用屑入) リサイクルボックス アークライン L-3
リサイクルトラッシュ 本体のみ
リサイクルトラッシュ ECO-90 本体のみ
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格44,16746,26746,26758,1563,8066,107
通常出荷日14日目14日目6日目6日目1日目1日目
容量(L)2406060904090
グレーシルバーシルバーシルバーグレー(半透明)アイボリー
JANコード490318010831249031804767254903180476718490318047393949031806301654903180473007
トラスココード736-1301736-1394736-1386736-1378328-0098370-2693
質量(g)16100.00000000000215500.015500.025000.017003100.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト