ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

TENMA ユニフィット(深3段)

通常単価(税別)
9,003円
税込単価
9,903円
通常出荷日:1日目

【特長】・幅広いシーンで活躍する収納ケースです。・移動に便利なキャスター付です。・引き出しの抜け落ちを...

詳細を確認

型番:

YUNIFIT-3-CAP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YUNIFIT-3-CAPの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
YUNIFIT-3-CAP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,003円
( 9,903円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広いシーンで活躍する収納ケースです。
・移動に便利なキャスター付です。
・引き出しの抜け落ちを防ぐ、ストッパー付です。
・B4サイズやA4ファイルが収まります。
【商品仕様】
・引出し:3
・間口(mm):330
・奥行(mm):410
・高さ(mm):685
・引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ:269×367×182
・間口(mm):330
・奥行(mm):410
・高さ(mm):685
・引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ:269×367×182
・引出し:3
・完成品
・差込式キャスター付き
・JANコード:4904746156983
・トラスココード:836-0029
・質量:3.5kg
【材質/仕上】
・天板・外枠・柱・引き出し:ポリプロピレン(PP)
・差込式キャスター:ナイロン
【セット内容/付属品】
・差込式キャスター

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TENMA ユニフィット(深3段)の型番YUNIFIT-3-CAPのページです。 型番YUNIFIT-3-CAPに関する仕様情報を記載しております。
TENMA ユニフィット(深3段)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TENMA ユニフィット(深3段)
引出し式収納ケース(1段・3段)
引出し式収納ケース(3~5段)
引出し式収納ケース(1段・6段)
440x550x670mm 引き出し式収納ケース(3段)
440x740x670mm 引き出し式収納ケース(3段)
メーカー天馬エスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,003円2,221円 -6,184円 -2,105円 -11,615円14,867円
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました