ファクトリーサプライ用品技術窓口

二眼型セーフティグラス 有機溶剤対応メガネ

通常単価(税別)
3,126円
税込単価
3,439円
通常出荷日:1日目

【特長】・有機溶剤対応メガネです。・上下ひさし付です。【用途】・塗装作業

  • 形状
    二眼型メガネ
  • 曇り止め
    無
  • UVカット
    無
  • 耐静電性
    無
  • 傷防止
    無
  • レンズ交換
    無
  • レンズ色
    クリア
  • JANコード
    4984013863646
  • トラスココード
    812-1980
  • レンズ厚(mm)
    約2
  • 質量(g)
    32
  • 材質1
    レンズ:ポリアミド
  • 材質2
    フレーム:ポリアミド

型番:

YS-70
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YS-70の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
曇り止め
無
UVカット
無
耐静電性
無
傷防止
無
レンズ交換
無
レンズ色
クリア
JANコード
4984013863646
トラスココード
812-1980
レンズ厚(mm)
約2
質量(g)
32
材質1
レンズ:ポリアミド
材質2
フレーム:ポリアミド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YS-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,126円
( 3,439円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤対応メガネです。
・上下ひさし付です。
【用途】
・塗装作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二眼型セーフティグラス 有機溶剤対応メガネの型番YS-70のページです。 型番YS-70に関する仕様情報を記載しております。
二眼型セーフティグラス 有機溶剤対応メガネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二眼型セーフティグラス 有機溶剤対応メガネ
二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付)
一眼型セーフティグラス オーバーグラスタイプ
二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付) 曇り止め仕様
YAMAMOTO 一眼型セーフティ オーバーグラス
二眼型保護メガネ(バネ蝶番使用)
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格3,126円3,224円1,407円3,821円5,535円4,362円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状二眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ
曇り止め無無無有有有
UVカット無有-有有有
耐静電性無無無無-無
傷防止無無無有有有
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート