ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アキレス 養生フイルム用テープ ビニテープYS100 100mm幅×50m

アキレス 養生フイルム用テープ ビニテープYS100 100mm幅×50m YS100
通常単価(税別)
25,871円
税込単価
28,458円
通常出荷日:4日目

【特長】・イエローセイデンF用・フイルムと同一素材を使用しているので特性をさらに発揮させ、機能面、安全...

詳細を確認

型番:

YS100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YS100の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
YS100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,871円
( 28,458円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・イエローセイデンF用
・フイルムと同一素材を使用しているので特性をさらに発揮させ、機能面、安全面でより高い効果が得られます。
【用途】
・フイルムを接合したり、天井、壁面、床面、への取り付けの特性粘着テープです。
・補修テープとしても。
【商品仕様】
・相手方フイルム:イエローセイデンF
・幅(mm)×巻(m):100×50
・切断にはカッターが必要
・セパレーター付
・トラスココード:849-9862
・質量:1.6kg
【材質/仕上】
・基材:ポリ塩化ビニール(PVC)
・粘着剤:アクリル系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アキレス 養生フイルム用テープ ビニテープYS100 100mm幅×50mの型番YS100のページです。 型番YS100に関する仕様情報を記載しております。
アキレス 養生フイルム用テープ ビニテープYS100 100mm幅×50mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アキレス 養生フイルム用テープ ビニテープYS100 100mm幅×50m
アキレス 養生フイルム用テープ ビニテープSF100 100mm幅×50m
間仕切り・養生フイルム用テープ ビニテープ
帯電防止・紫外線吸収・自己粘着フィルム ビニラス
帯電防止性 ビニテープ
アキレス 帯電防止窓用フイルム ビニラス ダークグレー0.2×1000×10m
メーカーアキレスアキレスアキレスアキレスアキレスアキレス
通常価格25,871円19,168円9,427円 -47,580円 -6,765円 -62,745円
通常出荷日4日目1日目1日目〜4日目2日目〜4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート