17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

フィン付圧力調整器

フィン付圧力調整器
  • フィン付圧力調整器
通常単価(税別)
73,95193,146
税込単価
81,346102,461
通常出荷日:8日目

【特長】・アルミフィンで凍結防止ができます。・減圧時、温度降下するガスに最適です。・大気熱エネルギーを...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用流体

JANコード

トラスココード

最小発注数量
エチレン
4560125828591
851-3567
1個
ガス
4560125828607
851-3568
1個
LNG
4560125828584
851-3569
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,951
( 81,346 )
8日目
93,146
( 102,461 )
8日目
83,265
( 91,592 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミフィンで凍結防止ができます。
・減圧時、温度降下するガスに最適です。
・大気熱エネルギーを利用し電源不要です。
【用途】
・温度降下ガス大流量用。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィン付圧力調整器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィン付圧力調整器
ヤマト YR-200炭酸用 ノーヒーター調整器(フィン付)
二連式流量計付アルゴン用圧力調整器
活魚用圧力調整器(酸素用)
LGC簡易供給ユニット“フィンボーイ”
分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業
メーカーヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業
通常価格73,951-38,35337,34318,361376,86250,904
通常出荷日8日目5日目4日目1日目〜5日目1日目〜
商品タイプガス調節器ガス調節器-ガス調節器ガス溶接器アクセサリーガス調節器
出口接続W22-14(右)オネジ(R)-φ8ホース口Φ8ホース口-バルブ付Rc1/4
質量(g)3900.0180016001500130001900
材質1本体:アルミアルミ本体:真鍮本体:真鍮本体:アルミ本体:真鍮
1次側使用圧力(Mpa)1.3~201~12-2~15~1.22~15

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト