17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スワン 二眼型遮光めがね YM-2用スペアレンズ ♯1.4 YM-21.4-SP

スワン 二眼型遮光めがね YM-2用スペアレンズ ♯1.4【2個入り】

通常単価(税別)
2,177円
税込単価
2,395円
通常出荷日:4日目

【特長】・YM-2♯1.4用スペアレンズです。【商品仕様】・遮光度:1.4・トラスココード:853-7...

詳細を確認

    型番:

    YM-21.4-SP
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (2個入り)

    YM-21.4-SPの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    YM-21.4-SP
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,177円
    ( 2,395円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・YM-2♯1.4用スペアレンズです。
    【商品仕様】
    ・遮光度:1.4
    ・トラスココード:853-7451
    ・質量:14g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スワン 二眼型遮光めがね YM-2用スペアレンズ ♯1.4の型番YM-21.4-SPのページです。 型番YM-21.4-SPに関する仕様情報を記載しております。
    スワン 二眼型遮光めがね YM-2用スペアレンズ ♯1.4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スワン 二眼型遮光めがね YM-2用スペアレンズ ♯1.4
    スワン 二眼型遮光めがね YM-2用スペアレンズ ♯4
    スワン 二眼型遮光めがね YM-2用スペアレンズ ♯3
    スワン 二眼型遮光めがね YM-2用スペアレンズ ♯5
    スワン 二眼型遮光めがね NO.227用スペアレンズ
    遮光保護めがね YM-2
    メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学アズワン
    通常価格2,177円2,199円2,199円2,199円2,684円 -2,000円 -
    通常出荷日4日目7日目7日目7日目7日目8日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました