17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA 機器接続コード 10m YM-1430

TOA 機器接続コード 10m

  • その他
    オプション
  • トラスココード
    817-2881
  • 質量(g)
    460
  • 詳細タイプ
    機器接続コード(10m)
  • 回路
    不平衡
  • コ-ド
    1心シ-ルド線(黒/半艶)
  • コネクター
    単式ホ-ンプラグ(コード両端)

型番:

YM-1430
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

YM-1430の仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
817-2881
質量(g)
460
詳細タイプ
機器接続コード(10m)
回路
不平衡
コ-ド
1心シ-ルド線(黒/半艶)
コネクター
単式ホ-ンプラグ(コード両端)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
YM-1430
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,389
( 5,928 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長さ10mの1芯シ-ルドの機器接続用コ-ドです。

【商品仕様】
・機器接続コード10m
・トラスココード:817-2881
・質量:460g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA 機器接続コード 10mの型番YM-1430のページです。 型番YM-1430に関する仕様情報を記載しております。
TOA 機器接続コード 10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA 機器接続コード 10m
TOA 機器接続コード 2m
TOA 10W卓上アンプ
TOA 車載用ホーンスピーカー10W
安全増防爆型スピーカー TP-M15D
TOA 中継器
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格5,3894,52125,41312,35254,782365,496
通常出荷日8日目8日目8日目8日目7日目5日目
その他オプションオプション----
トラスココード817-2881817-2879817-2842722-3871722-4052817-2869
質量(g)46013018001100.043005600
詳細タイプ機器接続コード(10m)機器接続コード(2m)卓上アンプ車載用ホーンスピーカー安全増防爆型ホーンスピーカー中継器
回路不平衡不平衡----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました