ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護めがね 2眼型 中型用スペアレンズ YM-1400-PET-SP
  • 保護めがね 2眼型 中型用スペアレンズ

保護めがね 2眼型 中型用スペアレンズ

通常単価(税別)
1,053円
税込単価
1,158円
通常出荷日:5日目

【特長】・メタルフレーム二眼型保護メガネ YM-1400 PET用スペアレンズです。【材質】・レン...

詳細を確認
  • 形状
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    スペアレンズ
  • レンズ色
    クリア
  • JANコード
    4984013855337
  • トラスココード
    853-7173
  • 質量(g)
    10
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート

ご注意

  • 度付きレンズは別途見積りとなります。
  • 度付きレンズは別途見積りとなります。

型番:

YM-1400-PET-SP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YM-1400-PET-SPの仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
詳細タイプ
スペアレンズ
レンズ色
クリア
JANコード
4984013855337
トラスココード
853-7173
質量(g)
10
材質1
レンズ:ポリカーボネート

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
YM-1400-PET-SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,053円
( 1,158円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルフレーム二眼型保護メガネ YM-1400 PET用スペアレンズです。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート

ご注意

  • 度付きレンズは別途見積りとなります。
  • 度付きレンズは別途見積りとなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保護めがね 2眼型 中型用スペアレンズの型番YM-1400-PET-SPのページです。 型番YM-1400-PET-SPに関する仕様情報を記載しております。
保護めがね 2眼型 中型用スペアレンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護めがね 2眼型 中型用スペアレンズ
ゴグル型保護めがね YG-505 YG-506 YG-5080 セルロース用スペアレンズ
飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) 標準ベルトタイプ用 スペアレンズ
ゴグル型保護めがね 900N用 替えレンズ ゴムフレーム
二眼型保護めがね YX-540
二眼型保護めがね YX-510
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格1,053円717円1,986円593円1,474円1,342円
通常出荷日5日目7日目1日目2日目1日目1日目
形状その他-その他その他--
その他オプション-オプションオプション--
詳細タイプスペアレンズ-スペアレンズスペアレンズ--
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア
JANコード498401385533749840131064844984013869938498401385505449840131001614984013501227
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました