ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スワン レーザー光用シールドウィンドウ ウィンドウ色:オレンジ

スワン レーザー光用シールドウィンドウ ウィンドウ色:オレンジ YL-500-ARGON
通常単価(税別)
57,325円
税込単価
63,058円
通常出荷日:7日目

レーザー保護筐体の内部確認用のぞき窓やレーザー管理区域の間仕切りなどに最適なレーザーシールドウィンドウ...

詳細を確認
  • レーザーの種類別対応となります。
  • 直接レーザー光をのぞきこまないでください。
  • 直接レーザー光を当てないでください。

型番:

YL-500-ARGON
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

YL-500-ARGONの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
用途
その他
詳細材質
メタクリル樹脂
トラスココード
812-1987
横(mm)
400
縦(mm)
400
色
オレンジ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
YL-500-ARGON
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,325円
( 63,058円 )
7日目

詳細情報

基本情報

レーザー保護筐体の内部確認用のぞき窓やレーザー管理区域の間仕切りなどに最適なレーザーシールドウィンドウです。
【仕様】
・寸法:400×400mm
・レンズ厚:3.0mm
・可視光線透過率:60%
・フィルタコード:W001
・フィルタカラー:ORANGE

ご注意

  • レーザーの種類別対応となります。
  • 直接レーザー光をのぞきこまないでください。
  • 直接レーザー光を当てないでください。

商品情報

寸法400×400mm
レンズ厚3.0mm
可視光線透過率60%
フィルタコードW001
フィルタカラーORANGE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スワン レーザー光用シールドウィンドウ ウィンドウ色:オレンジの型番YL-500-ARGONのページです。 型番YL-500-ARGONに関する仕様情報を記載しております。
スワン レーザー光用シールドウィンドウ ウィンドウ色:オレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スワン レーザー光用シールドウィンドウ ウィンドウ色:オレンジ
スワン レーザー光用シールドウィンドウ ウィンドウ色:ブルー
レーザー保護ゴーグル ヤグ YL-120H
レーザー保護ゴーグル ヤグ YL-130
レーザー保護ゴーグル アレキサンドライト YL-130
レーザー保護ゴーグル エキシマ YL-130
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格57,325円57,325円44,468円33,175円33,175円33,175円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプその他その他----
用途その他その他----
詳細材質メタクリル樹脂メタクリル樹脂----
トラスココード812-1987812-1989----
横(mm)400400----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました