ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ヤマグチ 金型・精密仕上用ダイヤモンドヤスリ 12先細 テーパー付

ヤマグチ 金型・精密仕上用ダイヤモンドヤスリ 12先細 テーパー付 YK-6
通常単価(税別)
5,443円
税込単価
5,987円
通常出荷日:6日目

【特長】・各種金型の仕上げ、修正、R取りに必要な先端部分の精度がより優れています。・金型精密仕上げに最...

詳細を確認
  • 目詰まりの場合は、歯ブラシなどで洗浄して下さい。

型番:

YK-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YK-6の仕様・寸法情報

JANコード
4531521011436
トラスココード
852-9150
重量(g)
7.4
材質
SK-2

型番リスト

表示件数
型番
YK-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,443円
( 5,987円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種金型の仕上げ、修正、R取りに必要な先端部分の精度がより優れています。
・金型精密仕上げに最適な粒度を用意しました。
【用途】
・各種金型の仕上げ、修正、R取り、各種刃物の研削。
・プラスチック金型のリブ溝加工。
・小径穴、面取りなど。
【商品仕様】
・細テーパー 全長170×刃長40×幅4.0×厚0.5 7.4g
・各種金型の仕上げ、修正、R取り、各種刃物の研削。
・JANコード:4531521011436
・トラスココード:852-9150
・質量:7.4g
【材質/仕上】
・SK-2

ご注意

  • 目詰まりの場合は、歯ブラシなどで洗浄して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマグチ 金型・精密仕上用ダイヤモンドヤスリ 12先細 テーパー付の型番YK-6のページです。 型番YK-6に関する仕様情報を記載しております。
ヤマグチ 金型・精密仕上用ダイヤモンドヤスリ 12先細 テーパー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマグチ 金型・精密仕上用ダイヤモンドヤスリ 12先細 テーパー付
ヤマグチ 金型・精密仕上用ダイヤモンドヤスリ 12平 テーパー付
ヤマグチ 金型・精密仕上用ダイヤモンドヤスリ 5平 テーパー付
ヤマグチ 金型・精密仕上用ダイヤモンドヤスリ 8平 テーパー付
ヤマグチ 金型・精密仕上用ダイヤモンドヤスリ 10平 テーパー付
ヤマグチ ダイヤモンドハンドポリッシャー DP-3
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格5,443円6,228円9,220円8,148円6,778円2,657円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード453152101143645315210114124531521011382453152101139945315210114054531521011238
トラスココード852-9150852-9148852-9145852-9146852-9147852-8864
重量(g)7.4849311953.7
材質SK-2SK120SK120SK120SK120構造用炭素鋼(S45C)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました