ファクトリーサプライ用品技術窓口

スワン ゴグル型保護めがね

通常単価(税別)
3,622円~4,018円
税込単価
3,984円~4,420円
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・曇り止めレンズです・レンズ交換が可能です・メガネ併用可能です【用途】・粉じん作業現場における...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    遮光
  • 曇り止め
    有
  • レンズ交換
    有
  • 質量(g)
    100
  • 仕様
    ゴム枠
  • レンズ材質
    セルロースプロピオネート
  • フレーム材質
    ゴム
  • バンド材質
    レーヨン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • レーザー光用遮光ゴーグルとして使用しないでください。 アーク溶接には使用しないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • レンズ色

  • 適合機種

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

レンズ色

適合機種

JANコード

トラスココード

最小発注数量
遮光度#1.7
YG-5600 PET-AF
-
812-2043
1個
遮光度#3
YG-5600AP
4984013101205
812-2044
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,622円
( 3,984円 )
1日目
4,018円
( 4,420円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・曇り止めレンズです
・レンズ交換が可能です
・メガネ併用可能です
【用途】
・粉じん作業現場におけるガス溶接作業

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • レーザー光用遮光ゴーグルとして使用しないでください。 アーク溶接には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スワン ゴグル型保護めがねのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
溶接作業時
5
満足度:5.0
メガネとの併用可なのがいい。フィットして使いやすく、社内でも使っている人が多いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スワン ゴグル型保護めがね
YAMAMOTO ゴグル型保護めがね クイックベルトタイプ
ゴグル型保護めがねレスキューモデル クイックベルトタイプ
保護めがね 334AFゴグル 40661
ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-301H めがね併用形 (ハードコート)
保護メガネ 1眼型
メーカー山本光学山本光学山本光学スリーエムジャパンミドリ安全ナカニシ
通常価格3,622円-6,817円9,314円1,223円2,381円3,745円
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目6日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグルゴーグル一眼型メガネ一眼型メガネ
用途遮光防塵防塵防塵防塵防塵
曇り止め有有有有無有
レンズ交換有有有無無無
質量(g)100136.000191.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト