ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三重化学工業 竹糸くん アームカバーロング |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) |
|
ショーワグローブ 使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)No.882【100個入り】 |
|
ミスミ ニトリルゴム手袋 メカニック【1~10個入り】 |
【特長】・内側は曇り止めレンズです。・外側は防傷加工レンズです。・レンズ交換が可能です。・ワイドビュー...
詳細を確認ゴグルレンズ特性
| レンズ製品名 | 特長 | コーティング | |
|---|---|---|---|
| 外側 | 内側 | ||
| PET AF(ポリカーボネート) | ペトロイドレンズにくもり止め加工。 時間経過によるくもり止め性能変化が小さい。 耐熱性に優れる。 | ペトロイドハードコート機能付くもり止め | |
| AP(ポリカーボネート) | カーボネートレンズにキズのつきにくい表面硬化加工 | ハードコート | くもり止め |
| レンズ製品名 | レンズ特性 | 該当モデル有無 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 撥水防汚 | 耐擦傷性 | 防曇性能 | 耐衝撃性 | 紫外線カット | ゴグル | |
| PET AF(ポリカーボネート) | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| AP(ポリカーボネート) | - | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
ゴグルレンズの耐薬品性能
(評価の基準:○影響なし、△ほとんど影響なし、×影響あり)
| レンズ/薬品名 | 塩酸(10%) | 硫酸(10%) | 硝酸(10%) | 水酸化ナトリウム(10%) | 水酸化カリウム(10%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ペトロイド-AFレンズ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| APレンズ(外面) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| レンズ/薬品名 | メチルアルコール | エチルアルコール | イソプロピルアルコール | アセトン | シンナー |
|---|---|---|---|---|---|
| ペトロイド-AFレンズ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| APレンズ(外面) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
試験方法:レンズ面に薬品を滴下し24時間放置後、目視にて異常の有無を確認する。
【特長】
・内側は曇り止めレンズです。
・外側は防傷加工レンズです。
・レンズ交換が可能です。
・ワイドビュータイプです。
【用途】
・粉じん発生現場。
・薬品、溶剤の取扱い。
・粉体取扱い。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリ塩化ビニール
・バンド:織りゴム

山本光学
ゴグル型保護めがね 標準タイプ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

山本光学
一眼型保護メガネ(オーバーグラス可)
4.6通常価格(税別):2,173円~

トラスコ中山
一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット)
4.5通常価格(税別):346円~

ミドリ安全
二眼型保護メガネ MP-821・MP-822
4.5通常価格(税別):1,350円~

ミドリ安全
オーバーグラス VS-304F
0通常価格(税別):1,807円

UVEX
安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) X-9301
5通常価格(税別):3,698円

ブッシュネル
保護メガネ ラッシュプラス
4.5通常価格(税別):2,171円~

ミスミ
ミスミ 安全メガネ 一眼型 N-GLASS-FRM
4.4通常価格(税別):1,247円~

ミスミ
二眼セーフティーグラス
0通常価格(税別):1,591円

トラスコ中山
超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE
0通常価格(税別):2,828円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ