ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミドリ安全 二眼型保護メガネ(クッションモールド付) |
|
山本光学 Fine 薬液飛沫防止ゴーグル FG-32 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
曇り止め強化タイプのゴーグル型安全メガネ。【特長】・傷付きにくく、曇りにくい、高性能レンズーペトロイド...
詳細を確認
クリアな視界を保つ。
防曇性能:約3倍。
| - | 耐擦傷性 | 防曇性 | 耐衝撃性 | 紫外線吸収 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| ペトロイド-AF αレンズ (PET-AFα) | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ・長時間の作業でも非常に曇りにくい防曇性能に優れた高性能レンズ |
| 薬品名 | ペトロイド-AF αレンズ (外面) |
|---|---|
| 塩酸(10%) | ○ |
| 硫酸(10%) | ○ |
| 硝酸(10%) | ○ |
| 水酸化ナトリウム(10%) | × |
| 水酸化カリウム(10%) | × |
| メチルアルコール | ○ |
| エチルアルコール | ○ |
| イソプロピルアルコール | ○ |
| アセトン | ○ |
| シンナー | ○ |
耐薬品性能(評価の基準:◯/影響なし、△/ほとんど影響なし、×/影響あり)。
※試験方法:レンズ面に薬品を滴下24時間放置後、目視にて異常の有無を確認する。

PET-AF(アルファ)レンズの構造図。

回転するベルトパーツ部による安定した装着感。

度付きめがねの上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。

UVカット
目に有害な紫外線を99.9%をカット。

レンズ交換
傷、汚れの付いたレンズを交換可能。

フレームクッション
フレーム側の顔に当たる部分の構造にクッション性を持たせてフィット性能を向上。

回転式ベルト
フレームを軸としてベルトが回転し、ねじれを防止。
ヘルメット着用時にも便利。

めがね併用可
ご使用の度付きめがねの上からでも装着可能。(一部大型めがねは併用できない場合有)

マスク併用可
マスクとごグルの間に隙間の出来にくいフレーム。

フレームベンチレイションシステム
レンズとフレーム上部の空間を利用した換気孔。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,132円 ( 1,245円 ) | 1日目 |
2,406円 ( 2,647円 ) | 1日目 |
1,819円 ( 2,001円 ) | 1日目 |
2,618円 ( 2,880円 ) | 2日目 |
曇り止め強化タイプのゴーグル型安全メガネ。
【特長】
・傷付きにくく、曇りにくい、高性能レンズーペトロイドAF-aレンズ
・レンズ交換が可能で、UVカット(99.9%)仕様のレンズを使用し、より強力な曇り止めレンズとして展開
・通気孔付きで、回転式ベルトを採用し、ねじれを防止
・耐擦傷生に優れている
・回転するベルトパーツ部による安定した装着感がある
・度付きめがねの上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ
【用途】
・研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末等を取扱う際に利用可能
・鋳造砂処理、農薬散布などの作業現場に最適


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

山本光学
一眼型保護メガネ(オーバーグラス可)
4.6通常価格(税別):2,173円~

トラスコ中山
一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット)
4.5通常価格(税別):346円~

ミドリ安全
二眼型保護メガネ MP-821・MP-822
4.5通常価格(税別):1,350円~

ミドリ安全
オーバーグラス VS-304F
0通常価格(税別):1,807円

UVEX
安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) X-9301
5通常価格(税別):3,698円

ブッシュネル
保護メガネ ラッシュプラス
4.5通常価格(税別):2,171円~

ミスミ
ミスミ 安全メガネ 一眼型 N-GLASS-FRM
4.4通常価格(税別):1,247円~

ミスミ
二眼セーフティーグラス
0通常価格(税別):1,591円

トラスコ中山
超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE
0通常価格(税別):2,828円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ