ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:25 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

形状

用途

規格

耐静電性

傷防止

レンズ交換

特徴

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

レンズ厚(mm)

材質1

材質2

材質3

顔あたりソフト

幅(mm)

防曇加工

通気孔

長さ(mm)

レンズタイプ

バンド色

マスク併用可否

メガネ併用可否

通気孔有無

仕様

内容量

最小発注数量
-
-
-
-
無
-
-
4984013101120
812-2037
-
-
レンズ:セルロース
フレーム:ポリ塩化ビニル
-
-
-
○
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
ゴーグル
防塵
JIS
無
有
有
曇り止めレンズ
4984013999581
379-3761
83
0.6
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリ塩化ビニール
バンド:織りゴム
-
183
-
○
68
曲面
ブルー
-
-
あり
-
1個
1個
ゴーグル
防塵
JIS
無
有
有
曇り止めレンズ(強力)
4984013991523
379-3770
83
0.6
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:軟質ビニール
バンド:織りゴム
-
183
-
-
68
曲面
ブルー
-
-
-
-
1個
1個
-
-
-
-
有
-
-
4984013101168
812-1967
83
0.5
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリ塩化ビニール
バンド:織りゴム
-
183
-
-
68
-
ブルー
○
○
-
-
-
1個
ゴーグル
防塵
-
無
有
有
-
4984013856921
379-3753
83
0.8
レンズ:セルロース
フレーム:ポリ塩化ビニル
バンド:織りゴム
-
183
-
○
68
-
ブルー
-
-
あり
通気孔付
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,253円
( 1,378円 )
1日目
3,306円
( 3,637円 )
4日目
2,883円
( 3,171円 )
1日目
2,501円
( 2,751円 )
1日目
2,112円
( 2,323円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズ左右にカーブしたシリンダーカーブ採用のワイドビューモデルです。
・レンズ交換が可能です。
【用途】
・粉じん発生現場に。
・薬品、溶剤の取扱いに。
・粉体取扱いに。
【材質】
・レンズ:セルロース
・フレーム:ポリ塩化ビニル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

山本光学 セーフティゴーグル YG-5200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
山本光学 セーフティゴーグル YG-5200
山本光学 セーフティゴーグル APレンズ
山本光学 ゴーグル型保護めがね YG-6100RCL
山本光学 一眼型保護メガネ SN-737
セーフティゴーグル YG-5300シリーズ
山本光学 ブルーライトカットグラス YS-380BC
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格1,253円-2,761円 -5,515円3,097円 -1,132円 -3,744円
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
曇り止め有有有有有有
UVカット有有有有有有
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアブルーライト低減クリア
フレーム色クリアクリアブラックゴールド--クリアスモーク
質量(g)79103108.000498534.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト