17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

山本光学 ゴグル型保護めがね YG-506シリーズ
  • 山本光学 ゴグル型保護めがね YG-506シリーズ

山本光学 ゴグル型保護めがね YG-506シリーズ

  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    防塵
  • UVカット
    無
  • 耐静電性
    無
  • 傷防止
    無
  • レンズ交換
    有
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    ブラック
  • 質量(g)
    74.000
  • 材質1
    レンズ:セルロース●フレーム:軟質ビニール
  • 材質2
    フレーム:軟質ビニール
  • レンズ交換
    ○
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

曇り止め

JANコード

トラスココード

レンズ厚(mm)

最小発注数量
無
4984013972355
812-1893
0.6
1個
有
4984013855078
812-1894
0.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,108円
( 1,219円 )
4日目
1,964円
( 2,160円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガネ・マスク併用可能です。
・レンズ交換が可能です。
【用途】
・粉じん発生現場
・薬品、溶剤の取扱い
・粉体取扱い
【材質】
・レンズ:セルロース●フレーム:軟質ビニール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

山本光学 ゴグル型保護めがね YG-506シリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
有毒物質を用いた作業に使用します。
5
満足度:5.0
しっかりとフィットし、不快な着用感はありません。 密閉されている感覚です。 値段もお手頃で、ほかの方にも是非お勧めしたい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
山本光学 ゴグル型保護めがね YG-506シリーズ
山本光学 ゴグル型保護めがね YG-5080シリーズ
ゴグル型保護めがね YG-505 YG-506 YG-5080 セルロース用スペアレンズ
山本光学 ゴーグル型保護めがね YG-6100RCL
山本光学 二眼型保護めがね YX-55
山本光学 二眼型保護めがね YX-520
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格1,108円-1,049円 -717円5,515円1,260円1,569円
通常出荷日2日目〜2日目〜7日目1日目1日目2日目
形状ゴーグルゴーグル----
用途防塵防塵----
UVカット無無-有有有
耐静電性無無----
傷防止無無-有--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト