ファクトリーサプライ用品技術窓口

スワン 超軽量グラスシールド 替えレンズ【1~6個入り】

通常単価(税別)
1,168円~2,138円
税込単価
1,285円~2,352円
通常出荷日:1日目

山本光学 安全メガネ スワン 超軽量グラスシールド 替えレンズ。

  • 形状
    その他
  • 詳細タイプ
    替えレンズ
  • レンズ材質
    ポリエチレンテレフタレイト
  • 備考
    サイドベンチレーション/上ひさし/帯電防止加工/通気孔
  • セット内容
    6枚入り
  • 品番
    超軽量グラスシールド用替レンズ(内面くもり止め加工)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 適合機種

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適合機種

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
YF-800L
4984013860508
812-1924
10
1個
YF-800S
4984013860492
812-1925
4
5パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,138円
( 2,352円 )
1日目
1,168円
( 1,285円 )
1日目

詳細情報

基本情報

山本光学 安全メガネ スワン 超軽量グラスシールド 替えレンズ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スワン 超軽量グラスシールド 替えレンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スワン 超軽量グラスシールド 替えレンズ
Fine UVカットグラス FG-15
一眼型保護メガネ(オーバーグラス可)
山本光学 一眼型保護メガネ SN-737
飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) 標準ベルトタイプ
オートクレーブ対応ゴーグル 930
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格1,168円-4,445円2,173円 -3,097円 -2,674円6,913円
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目6日目
形状その他一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネゴーグルゴーグル
詳細タイプ替えレンズオーバーグラスタイプ----
レンズ材質ポリエチレンテレフタレイトポリカーボネート・ハードコート---PC(ポリカーボネート)
備考サイドベンチレーション/上ひさし/帯電防止加工/通気孔度付メガネ併用可能メガネ併用可メガネ併用可マスク併用可、メガネ併用可オートクレーブの条件・頻度により耐久性は異なります。
セット内容6枚入り-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト