ファクトリーサプライ用品技術窓口

スワン 超軽量グラスシールド 替えレンズ【1~6個入り】

通常単価(税別)
1,168円~2,138円
税込単価
1,285円~2,352円
通常出荷日:1日目

山本光学 安全メガネ スワン 超軽量グラスシールド 替えレンズ。

  • 形状
    その他
  • 詳細タイプ
    替えレンズ
  • レンズ材質
    ポリエチレンテレフタレイト
  • 備考
    サイドベンチレーション/上ひさし/帯電防止加工/通気孔
  • セット内容
    6枚入り
  • 品番
    超軽量グラスシールド用替レンズ(内面くもり止め加工)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 適合機種

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適合機種

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
YF-800L
4984013860508
812-1924
10
1個
YF-800S
4984013860492
812-1925
4
5パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,138円
( 2,352円 )
1日目
1,168円
( 1,285円 )
1日目

詳細情報

基本情報

山本光学 安全メガネ スワン 超軽量グラスシールド 替えレンズ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スワン 超軽量グラスシールド 替えレンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スワン 超軽量グラスシールド 替えレンズ
Fine UVカットグラス FG-15
一眼型保護メガネ(オーバーグラス可)
飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) 標準ベルトタイプ
飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) バックルベルトタイプ
山本光学 一眼型保護メガネ SN-737
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格1,168円-4,445円2,173円 -2,674円3,079円3,097円 -
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目1日目
形状その他一眼型メガネ一眼型メガネゴーグルゴーグル一眼型メガネ
詳細タイプ替えレンズオーバーグラスタイプ----
レンズ材質ポリエチレンテレフタレイトポリカーボネート・ハードコート--ポリカーボネート-
備考サイドベンチレーション/上ひさし/帯電防止加工/通気孔度付メガネ併用可能メガネ併用可マスク併用可、メガネ併用可マスク併用可、メガネ併用可メガネ併用可
セット内容6枚入り-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト