17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

集塵装置付作業台 (エアシャワー付)

集塵装置付作業台 (エアシャワー付)

通常単価(税別)
410,918円~415,190円
税込単価
452,010円~456,709円
通常出荷日:14日目

【特長】・エアシャワーノズルは伸縮、曲折自在仕様で邪魔になりません・乾いた微細粉じん用の高性能フィルタ...

詳細を確認
  • 集じん容量(L)
    7
  • 騒音値(dB(A))(50/60Hz)
    66/68
  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
    10/12
  • 質量(g)
    113000.0
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 材質1
    本体:鉄板製 自社専用設計モータ
  • 材質2
    フィルター材質:ポリエステル成形不織布
  • 本体寸法(mm)奥行
    840
  • 本体寸法(mm)高さ
    1675
  • 本体寸法(mm)幅
    655
  • ちり落とし方式
    手動式
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 電源(V)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

電源(V)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
単相100
4562131813349
102-4544
1個
三相200
4562131813356
102-4341
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
415,190円
( 456,709円 )
14日目
410,918円
( 452,010円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアシャワーノズルは伸縮、曲折自在仕様で邪魔になりません
・乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています
・ダストバリアが左・右・奥の3面とも、取り外し(ワンタッチ)できる設計です
・ダストバリアを利用することで、粉じん飛散作業等にも対応します
・ダストバリアを取り外すことで、長尺物・大型品でも使用が可能です
【用途】
・流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収
・乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業の集じん作業台

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

集塵装置付作業台 (エアシャワー付) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集塵装置付作業台 (エアシャワー付)
溶接ヒューム用 集塵機(手動エアブロー除塵)SET400
溶接ヒューム用 集塵機(手動エアブロー除塵)
集塵作業台 (高効率モータ搭載/エアシャワー付)
集じん機小型タイプ
集じん機 VC0820
メーカー淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所リョウセイマキタ
通常価格410,918円-415,388円 -488,074円 -490,305円345,761円 -55,693円
通常出荷日14日目18日目18日目18日目11日目〜3日目
集じん容量(L)7121310-8
騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/6870/7277/78---
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)10/125.2/6.39/10---
質量(g)113000.080000.0-134000.0--
周波数(Hz)50/60-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト