ツール用品技術窓口
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1620円~
通常出荷日:在庫品1日目
ELPA朝日電器
LEDポータブルライト
ELPA朝日電器
通常価格(税別):2444円~
通常出荷日:1日目 ~
GENTOS
調光調色機能付きLEDランタン
GENTOS
通常価格(税別):6895円~
通常出荷日:1日目
ホーザン
実体顕微鏡 L-51/標準鏡筒 L-514
通常価格(税別):39393円~
通常出荷日:2日目 ~
トラスコ中山
アルミLEDライト AL-393N
トラスコ中山
通常価格(税別):3232円~
通常出荷日:1日目
GROZ
充電式LEDワークライト LED/370
GROZ
通常価格(税別):14882円~
通常出荷日:1日目
FENIXLIGHT
充電式LEDバイクライト BC26R
FENIXLIGHT
通常価格(税別):16023円~
通常出荷日:1日目
FENIXLIGHT
充電式LEDヘッドライト HM50RV20
FENIXLIGHT
通常価格(税別):11034円~
通常出荷日:1日目
日動工業
充電式LEDヘッドライト 屋外型
日動工業
通常価格(税別):14219円~
通常出荷日:1日目

【特長】・めがねに取付けのクリップオンタイプです。・上下自在型です。【用途】・ガス溶接作業【商品仕様】...
詳細を確認【特長】
・めがねに取付けのクリップオンタイプです。
・上下自在型です。
【用途】
・ガス溶接作業
【商品仕様】
・レンズ色:グリーン
・遮光度#1.7
・レンズ厚:約1.2mm
・遮光度#1.7 他に遮光度3があります。
・トラスココード:812-1934
・質量:15g
【材質/仕上】
・レンズ:セルロースプロピオネート
・フレーム:銅合金
| 型番 | レンズ色 | レンズ厚 | トラスココード | 質量 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| YE-409-1.7 | グリーン | 約1.2mm | 812-1934 | 15g | レンズ:セルロースプロピオネート、フレーム:銅合金 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
複式上下自在型遮光メガネ(強化ガラスレンズ・ポリカーボネートレンズ)
0通常価格(税別):4,720円

マイト工業
溶接面 レインボーマスクシリーズ用カバープレート
0通常価格(税別):666円~

マイト工業
溶接面 キャップ型ヘッドバンド
0通常価格(税別):5,000円

パナソニック溶接システム
タングステン電極 ランタナタイプ(直流TIG用)
4通常価格(税別):2,557円~

フジ
ボンベスタンド7000L
5通常価格(税別):24,468円~

三菱鉛筆
油性ペイントマーカー 太字角芯
4.7通常価格(税別):306円~

新富士バーナー
パワートーチボンベセット(ネジ込み式)_替ガスボンベ 3本パック
5通常価格(税別):2,045円
![[中字]油性ペイントマーカー(工業用)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141458/223303141458_002_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
4.6通常価格(税別):230円

ウエルドクラフト
タングステン電極棒 2%ランタン入り
0通常価格(税別):4,827円~