ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ヤマグチ ダイヤ角シートマジックテープ1mm電着#100

ヤマグチ ダイヤ角シートマジックテープ1mm電着#100 YDS-1M-100
通常単価(税別)
20,937円
税込単価
23,031円
通常出荷日:6日目

【特長】・必要なサイズに切って使用する事が出来ます。・電動空圧工具に取付け使用可能です。【用途】・ガラ...

詳細を確認
  • 目詰まりした際は、歯ブラシなどでダイヤ部分をこすり切粉を取って下さい。

型番:

YDS-1M-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YDS-1M-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヤシート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
YDS-1M-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,937円
( 23,031円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要なサイズに切って使用する事が出来ます。
・電動空圧工具に取付け使用可能です。
【用途】
・ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に。
【商品仕様】
・サイズ:230X150
・サイズ:230X150
・マジックテープ式
・乾式、湿式兼用
・JANコード:4531521011887
・トラスココード:811-6953
・質量:49.5g
【材質/仕上】
・PolyProPylene
・Nickle

ご注意

  • 目詰まりした際は、歯ブラシなどでダイヤ部分をこすり切粉を取って下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマグチ ダイヤ角シートマジックテープ1mm電着#100の型番YDS-1M-100のページです。 型番YDS-1M-100に関する仕様情報を記載しております。
ヤマグチ ダイヤ角シートマジックテープ1mm電着#100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマグチ ダイヤ角シートマジックテープ1mm電着#100
ヤマグチ ダイヤ角シートマジックテープ1mm電着#400
ヤマグチ ダイヤ角シートマジックテープ2mm電着#100
ヤマグチ ダイヤ角シートマジックテープ1mm電着#60
ヤマグチ ダイヤ角シートマジックテープ全面電着#100
ヤマグチ ダイヤ角シートマジックテープ2mm電着#400
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格20,937円15,220円20,937円29,491円29,491円15,220円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプダイヤシートダイヤシートダイヤシートダイヤシートダイヤシートダイヤシート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました