17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル (屋内用屑入)ローターボックスE ST 小 YD-49L-SA

コンドル (屋内用屑入)ローターボックスE ST 小

通常単価(税別)
12,709
税込単価
13,980
通常出荷日:21日目

【用途】・屋内用くず入れ。【商品仕様】・回転板色:アイボリー・上・下枠:グレー・グリーン購入法適合品・...

詳細を確認
  • JANコード
    4903180403820
  • トラスココード
    737-1667
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    2200.0

型番:

YD-49L-SA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YD-49L-SAの仕様・寸法情報

JANコード
4903180403820
トラスココード
737-1667
グリーン購入法適合品
適合
質量(g)
2200.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 21日以内

型番リスト

表示件数
型番
YD-49L-SA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,709
( 13,980 )
21日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・屋内用くず入れ。
【商品仕様】
・回転板色:アイボリー
・上・下枠:グレー
・グリーン購入法適合品
・再生樹脂
・塩ビ不使用
・JANコード:4903180403820
・トラスココード:737-1667
・質量:2.2kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (屋内用屑入)ローターボックスE ST 小の型番YD-49L-SAのページです。 型番YD-49L-SAに関する仕様情報を記載しております。
コンドル (屋内用屑入)ローターボックスE ST 小のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (屋内用屑入)ローターボックスE ST 小
コンドル (屋内用屑入)ローターボックスE ST 大(内容器なし)
コンドル (屋内用屑入)ダストボックス KL-300(STヘアーライン)
コンドル (屋内用屑入)ルームトラッシュ ML-220
コンドル ローターボックスE 大(内容器付)
コンドル (ペール屑入れ)ダストポット ST-10(内容器付)
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格12,70911,80382,95510,4489,11525,565
通常出荷日21日目6日目6日目6日目8日目4日目
JANコード490318040382049031804038134903180402861490318050581449031804749744903180104840
トラスココード737-1667737-1659812-1858737-1535737-1527736-4083
グリーン購入法適合品適合適合----
質量(g)2200.03100.014500.070043002100.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました