17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

YCゴーグルクリップ

通常単価(税別)
436円
税込単価
480円
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘルメットとゴーグルを同時に使用する時に便利です。ゴーグルのフィット性が向上します。

  • 商品タイプ
    外装
  • JANコード
    4984013855481
  • トラスココード
    812-1888
  • 質量(g)
    10.000
  • 材質1
    鉄
  • 長さ(mm)
    35
  • 品名
    ゴーグルクリップ

型番:

YC
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YCの仕様・寸法情報

商品タイプ
外装
JANコード
4984013855481
トラスココード
812-1888
質量(g)
10.000
材質1
鉄
長さ(mm)
35
品名
ゴーグルクリップ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YC
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
436円
( 480円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットとゴーグルを同時に使用する時に便利です。ゴーグルのフィット性が向上します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YCゴーグルクリップの型番YCのページです。 型番YCに関する仕様情報を記載しております。
YCゴーグルクリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YCゴーグルクリップ
樹脂製ベルトクリップ
ゴーグルクリップ
ゴーグルクリップ
ゴーグルクリップ(樹脂製)
ヘルメット取付用ゴーグルクリップ No.88
メーカー山本光学山本光学アズワントーアボージン理研オプテックトーヨーセフティー
通常価格436円1,009円956円 -1,133円 -822円530円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目4日目5日目〜
商品タイプ外装その他-その他外装外装
JANコード49840138554814984013995231----
トラスココード812-1888434-9504----
質量(g)10.00017.000----
材質1鉄プラスチック----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました